发布您的产品
L-shaped support rail, version left, 900-22-106XA
L-shaped support rail, version left, 900-22-106XA
L-shaped support rail, version left, 900-22-106XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, 900-22-106XA

    L-shaped support rail, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, joined at right-angles with mounting roses - left-hand version - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    技术规格
    • 唯一参考900-22-106XA
    • 产品系列Accessibility
    • 产品组L-shaped support rails
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)820
    • 宽度 (mm)570
    • 深度 (mm)88
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Furnishings
    • OmniClass 编号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass 标题Railing
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區
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
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)