发布您的产品
防火屏温度 P (EI) |防火卷帘

防火屏温度 P (EI) |防火卷帘

EI 90 和 EI 120 防火卷帘。

  • 最长耐火时间 120 分钟
  • 根据 EN 16034 标准测试

Firescreen Temperature 防火卷帘具有阻燃性,可限制热辐射并提供隔热效果。这使得防火卷帘适用于创建疏散通道或消防通道等用途。

当用于密封防火隔间时,帘幕可确保非防火侧的帘幕温度升高不超过 140°C。

我们可根据 EN 1634-3 标准,为该产品的 P 版本提供 Sa / S200 防烟功能。

故障安全选项

  • 断电自动关闭:
  • GFS(重力故障安全)- 断电时,帘幕将依靠重力自动关闭。
  • EFS(电气故障安全)- 断电时,屏幕将使用应急电池自动关闭。

防火屏控制

控制盒可连接至火灾报警系统,并配有以下 LED 指示灯:

  • 电源
  • 火灾信号

可选配置

  • 可选配防烟功能,符合 Sa / S200 标准:EN 1634-3
  • 侧导轨、防护罩和控制台可喷涂任意 RAL 色号的粉末涂层
  • 紧急按钮
  • 烟雾报警器
  • 电源组:防止屏幕在短时断电情况下关闭
规格
  • 标准规格

    • 安装方式:墙面安装。
    • 应用:无需喷淋系统的隔热保温、疏散通道的设置等;符合防火墙要求。
    • 功能:仅在火警响起时门才会关闭。
    • 耐火性能:根据 EN 16034 标准测试。耐火等级为 EI 90 和 EI 120。
    • 净开口尺寸:最大 8,400 x 4,500 毫米(宽 x 高),最小 500 x 500 毫米(宽 x 高)。
    • 材质:双层工业纺织物,填充膨胀型阻燃材料。
    • 布料重量:9 公斤/平方米。
    • 侧导轨 + 护板:森吉米尔镀锌钢板。
技术规格
  • 唯一参考firescreen-temperature-P
  • 产品系列Firescreen
  • 产品组Fire-resistant roller screen
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)4500
  • 宽度 (mm)8400
相关
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
分类
  • BIMobject 类别门 - 防火门和百叶窗