发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/397543cc-4d0f-416b-a36f-89d63cab1ce5
主页
类别
卫生
厕所水箱
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
INSTALLATION SYSTEM FOR BOWLS W/O PLATE
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
W3707
产品系列
OTHER
产品组合
Tank
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
1100
宽度 (mm)
350
深度 (mm)
245
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.cz
安装说明
http://www.idealstandard.cz
技术说明
http://www.idealstandard.cz
相关
相关
净重 (Kg)
16.55
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 厕所水箱
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 说明
WC cistern fittings
发售地区
欧洲
捷克共和国
类似产品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
下载
hansgrohe
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
下载
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
下载
SIAMP Deutschland
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
下载
Laufen-FI
PRO GUEST WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
下载
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
下载