发布您的产品
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    规格
    • CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    技术规格
    • 唯一参考A7009
    • 产品系列CONNECT AIR
    • 产品组Basin Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)85
    • 宽度 (mm)215
    • 深度 (mm)345
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1.57
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins