发布您的产品
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE
DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    DEA WH BOWL AB INCL NC SEAT WHITE

    Dea Wall mounted WC Bowl - Aquablade, Wash-down, Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    规格
    • Dea Wall mounted WC Bowl with Aquablade technology, Wash-down and Seat & Cover-Metal Hinges, Boxed, White

    技术规格
    • 唯一参考T3487
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)396
    • 宽度 (mm)366
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets