发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/f12050ec-0a7c-4ae5-a88c-cb50ebfe3456
主页
类别
卫生
小便器
CONNECT urinal 325x315mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT urinal 325x315mm
CONNECT urinal 325x315mm
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
E5675
产品系列
CONNECT
产品组
Urinal
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-04-03
版本号
1
高度 (mm)
650
宽度 (mm)
325
深度 (mm)
315
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
16.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 说明
Wall-hung urinals
OmniClass 编号
23-31 21 00
OmniClass 标题
Urinals
发售地区
欧洲
德国
捷克共和国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV
下载
Ideal Standard
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多