发布您的产品
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    Strada II Washbasin 50cm, No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    规格
    • Strada II Washbasin 50cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    技术规格
    • 唯一参考T3637
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Wall-hung wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)455
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)430
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins