发布您的产品
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN
CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    CONNECT 6/3Lt DUAL FUNTION CISTERN

    Connect 6/3lt dual funtion cistern
    规格
    • Connect 6/3lt dual funtion cistern
    技术规格
    • 唯一参考E7143
    • 产品系列CONNECT
    • 产品组Sanitary: Toilet Cisterns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)337
    • 宽度 (mm)313
    • 深度 (mm)176
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)11.92
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns

    发售地区

    非洲