发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/84d96f9c-7e10-4c56-94d6-c53e181b89e2
主页
类别
卫生
镜子
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
可用位置 美国
Ideal Standard
关注
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
下载
规格
规格
Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
技术规格
技术规格
唯一参考
T3591
产品系列
Sanitary
产品组
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
698.5
宽度 (mm)
798.5
深度 (mm)
170
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 说明
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
TESI BASIN 60 SILK WHT BOXED
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
I.life A single bidet white
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU