发布您的产品
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Tonic dula funtion cistern
    规格
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    技术规格
    • 唯一参考K4035
    • 产品系列TONIC
    • 产品组Sanitary: Toilet Cisterns
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)161
    • 宽度 (mm)403
    • 深度 (mm)392
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)13.65
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    非洲