发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/8f54d2b2-afa1-4314-875b-fd037efa6747
主页
类别
卫生
淋浴屏
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
下载
规格
规格
CONNECT Bath SCR 895 Silver Bow CLR
技术规格
技术规格
唯一参考
L6211
产品系列
CONNECT
产品组
Shower Enclosure
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
1500
宽度 (mm)
895
深度 (mm)
6
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
指导视频
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
24.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV
下载
Ideal Standard
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多