发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/cf7c9ec9-3158-4664-a8bc-92d7ac43dd98
主页
类别
卫生
镜子
M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME
可用位置 美国
Ideal Standard
关注
M+L MIRROR ECO 40X70 NO FRAME
Mirror 40 x 70cm
下载
规格
规格
Mirror 40 x 70cm
技术规格
技术规格
唯一参考
T3364
产品系列
Sanitary
产品组
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
26
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.com
安装说明
http://www.idealstandard.com
产品认证
http://www.idealstandard.com
技术说明
http://www.idealstandard.com
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
4.06
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 说明
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV
下载
Ideal Standard
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多