发布您的产品
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU

    Kubo Outside Pivot Door, 750 mm Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    规格
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    技术规格
    • 唯一参考T7309
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower enclosures
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-12-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1950
    • 宽度 (mm)770
    • 深度 (mm)62.65
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 说明Shower enclosures
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers