发布您的产品
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    规格
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    技术规格
    • 唯一参考T4673
    • 产品系列I.life
    • 产品组Bowl
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)515
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)21.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Toilet bowls
    • UNSPSC 代码30181511
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bowls
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets