If you are looking to monitor and control pedestrian access but have limited floorspace, the Glassgate 200 - with its single swinging
glass barrier and slim pedestal - provides a slim pedestal to deliver precisely on this requirement.
This model has options for barrier height and a locking brake rather than the standard friction brake. The tall glass barrier option deters people from climbing over, while the locking brake prevents pedestrians from trying to gain access by pushing through the closed barriers, fulfilling higher security requirements. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
A dual barrier lane can be added to the system to create a wider passage for wheelchair or trolley access.
The end panel profile is available with round or square options. As standard, the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
中国 | 丹麦 | 新西兰 | 加拿大 | 南非 |
伊拉克 | 俄罗斯 | 澳大利亚 | 美国 | 埃及 |
卡塔尔 | 冰岛 | 摩洛哥 | ||
印度尼西亚 | 卢森堡 | 毛里求斯 | ||
台湾 | 塞浦路斯 | |||
土耳其 | 奥地利 | |||
大韓 | 希腊 | |||
巴基斯坦 | 德国 | |||
巴林 | 意大利 | |||
文莱达鲁萨兰国 | 挪威 | |||
新加坡 | 摩纳哥 | |||
日本 | 格恩西岛 | |||
沙特阿拉伯 | 比利时 | |||
泰国 | 法国 | |||
澳门 | 波兰 | |||
科威特 | 泽西岛 | |||
约旦 | 爱尔兰 | |||
菲律宾 | 瑞典 | |||
越南 | 瑞士 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 芬兰 | |||
阿曼 | 英国 | |||
香港 | 荷兰 | |||
马来西亚 | 葡萄牙 | |||
黎巴嫩 | 西班牙 | |||
马恩岛 | ||||
马耳他 |