发布您的产品
Fastlane Glasswing Standard

Fastlane Glasswing Standard

A popular product for customers requiring a medium level of security, the Fastlane Glasswing provides an attractive entrance
control solution allowing high pedestrian throughput.

As with all Fastlane products, the Glasswing uses our state-of-the-art optical technology and the glass barriers close quickly behind
each authorised user to prevent any tailgaters. But, unlike the other turnstiles in the Speedgates range, the glass barriers of the
Glasswing retract inside the pedestal.

With its aesthetically pleasing, elegant design, the Glasswing reliably provides secure entry to a building using multi-beam infrared metrics to detect user passage and activates the retracting glass barriers accordingly. The barriers are positioned in the middle of the pedestal to allow true bidirectional control and automatic free exit if desired. Compact, Standard and Wide variants are available for a wide range of lane width options.

The end panel profile is available with elliptical or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with a white glass decorative top as a standard model. Special finishes and decorative top options are available.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

技术规格
  • 唯一参考glasswing-standard
  • 产品系列Speedgates
  • 产品组Fastlane Glassgates and Glasswings
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)960
  • 宽度 (mm)372
  • 深度 (mm)1500
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区英国
  • 制造国家/地区英国
  • 净重 (Kg)110
分类
  • BIMobject 类别门 - 安全
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Gate barrier systems
  • UNSPSC 代码46161510
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_34
  • Uniclass 2015 说明Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Turnstiles
  • OmniClass 编号23-29 13 23
  • OmniClass 标题Access Control Turnstiles

发售地区

亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
中国
丹麦
新西兰
加拿大
南非
伊拉克
俄罗斯
澳大利亚
美国
埃及
卡塔尔
冰岛
摩洛哥
印度尼西亚
卢森堡
毛里求斯
台湾
塞浦路斯
土耳其
奥地利
大韓
希腊
巴基斯坦
德国
巴林
意大利
文莱达鲁萨兰国
挪威
新加坡
摩纳哥
日本
格恩西岛
沙特阿拉伯
比利时
泰国
法国
澳门
波兰
科威特
泽西岛
约旦
爱尔兰
菲律宾
瑞典
越南
瑞士
阿拉伯联合酋长国
芬兰
阿曼
英国
香港
荷兰
马来西亚
葡萄牙
黎巴嫩
西班牙
马恩岛
马耳他