发布您的产品
Fastlane Plus 400MA

Fastlane Plus 400MA

This elegant barrier arm turnstile is our top of the range Fastlane Plus product, featuring an intuitive lane status display to guide
users through the system, which can be configured to match the required entry and exit settings for a specific building, for example card in/card out or card in/free exit with automatic operation of the barrier arms on exit. 

The centrally located barrier arms of the 400MA have a self-resetting breakaway feature to ensure safe egress in an emergency,
and the vanity top system provides maximum aesthetic flexibility.

The 400MA is a mid-arm turnstile with the barriers located in the middle if the lane for optimum bi-directional operation. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.

The end panel profile is available with round or square options. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

技术规格
  • 唯一参考plus-400ma
  • 产品系列Fastlane Plus
  • 产品组Barrier Arm Turnstiles
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)965
  • 宽度 (mm)160
  • 深度 (mm)973
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料粉末涂层钢
  • 设计国家/地区英国
  • 制造国家/地区英国
  • 净重 (Kg)53
分类
  • BIMobject 类别门 - 安全
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Gate barrier systems
  • UNSPSC 代码46161510
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_34
  • Uniclass 2015 说明Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Turnstiles
  • OmniClass 编号23-29 13 23
  • OmniClass 标题Access Control Turnstiles

发售地区

亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
中国
丹麦
新西兰
加拿大
南非
伊拉克
俄罗斯
澳大利亚
美国
埃及
卡塔尔
冰岛
摩洛哥
印度尼西亚
卢森堡
毛里求斯
台湾
塞浦路斯
土耳其
奥地利
大韓
希腊
巴基斯坦
德国
巴林
意大利
文莱达鲁萨兰国
挪威
新加坡
摩纳哥
日本
格恩西岛
沙特阿拉伯
比利时
泰国
法国
澳门
波兰
科威特
泽西岛
约旦
爱尔兰
菲律宾
瑞典
越南
瑞士
阿拉伯联合酋长国
芬兰
阿曼
英国
香港
荷兰
马来西亚
葡萄牙
黎巴嫩
西班牙
马恩岛
马耳他