发布您的产品
PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat
Jika

PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat

Square shower tray Padana, 90x90 cm, gel coat
技术规格
  • 唯一参考211932
  • 产品系列Padana
  • 产品组Shower trays
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)75
  • 宽度 (mm)945
  • 深度 (mm)945
相关
  • 主材料聚合天然石材
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 说明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText