发布您的产品
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
技术规格
  • 唯一参考453621
  • 产品系列Cube
  • 产品组Base unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-11-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)607
  • 宽度 (mm)422
  • 深度 (mm)440
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)23
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

欧洲 亚洲 非洲