发布您的产品
GOLEM Siphonic urinal antivandal radar flushing sensor
Jika

GOLEM Siphonic urinal antivandal radar flushing sensor

Siphonic urinal Golem antivandal, radar sensor
技术规格
  • 唯一参考843070
  • 产品系列Golem
  • 产品组Urinals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)535
  • 宽度 (mm)340
  • 深度 (mm)305
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 说明Flush control devices
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲