发布您的产品
MODUL Concealed module for waste sink Mira
Jika

MODUL Concealed module for waste sink Mira

Concealed module for waste sink Mira
技术规格
  • 唯一参考893607
  • 产品系列Modul
  • 产品组Installation systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-02-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1480
  • 宽度 (mm)525
  • 深度 (mm)155
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区捷克共和国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilet tanks
  • UNSPSC 代码30181515
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 说明WC cistern fittings
  • OmniClass 编号23-31 19 19 19
  • OmniClass 标题Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲 亚洲 非洲