发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/d0f57e04-ad14-424f-9373-8f10e195fa1d
主页
类别
卫生
盆
Boston-N 630 Clinical Basin Set
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Boston-N 630 Clinical Basin Set
Boston-N 630 Clinical Basin Set
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBSABS327WW
产品系列
Boston-N
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-13
版本号
1
高度 (mm)
225
宽度 (mm)
630
深度 (mm)
505
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/boston-n/boston-n-630clinical-basin-WBSABS327WW
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Lavatories
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
下载
JohnsonSuisse
Atlantic Fixed Shower Head, Full Chrome
下载
JohnsonSuisse
Venezia Slim Round Countertop Basin 390mm
下载
JohnsonSuisse
Trezzo-N 480 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Caspian II Hand Shower with Single Function