发布您的产品
Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled

Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled

Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled
技术规格
  • 唯一参考WBSC950162WW
  • 产品系列Turin
  • 产品组Water Closet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-01-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)810
  • 宽度 (mm)690
  • 深度 (mm)365
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区马来西亚
  • 制造国家/地区马来西亚
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets