发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
johnsonsuisse/products/31cdcff4-f009-4992-b016-68801ed69bba
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
可用位置 美国
JohnsonSuisse
关注
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
WBFA300672CP
产品系列
Asti-N
产品组
Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-14
版本号
1
宽度 (mm)
107
深度 (mm)
59
链接
链接
产品网址
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/asti-n-066-10.0009/cross-handle-stop-valve-flange-WBFA300672CP
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
马来西亚
制造国家/地区
马来西亚
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
下载
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Deck-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
下载
JohnsonSuisse
Turin Dual Outlet 6/3L Close Coupled
下载
JohnsonSuisse
Basel Semi-recessed Basin Set - One Centre Tap Hole
下载
JohnsonSuisse
Gavi-N Single Lever 2-Way Wall-Mounted Shower Mixer Column, Round
下载
JohnsonSuisse
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)