发布您的产品
KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

Extension sections with connection flange • Material: Stainless steel AISI 304 • Inclusive: Lip seal
规格
  • • Dimensions • Height: 116 mm • Diameter: 280 mm • general characteristics • Material: stainless steel 1.4301 (V2A) • execution • System: 200
技术规格
  • 唯一参考27186
  • 产品系列FireKit, Multistop, … System 200
  • 产品组合Accessory
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-19
  • 版本号1
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • IFC 分类对象
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
瓦利斯和富图纳