发布您的产品
Rail system with shower rod right/left

Rail system with shower rod right/left

Plan Care Rail system 34908014611, with shower rod right/left, 597/880/1265 mm, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考34908014611
  • 产品系列Care
  • 产品组Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1265
  • 宽度 (mm)880
  • 深度 (mm)90
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)6.489
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件