发布您的产品
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

AXESS Angle bar 90 degree 35006370802, left, 381/851 mm, black matt
技术规格
  • 唯一参考35006370802
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-07-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)851
  • 宽度 (mm)381
  • 深度 (mm)80
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)5.263
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 标题Physically Challenged Toilet Grab Bars