发布您的产品
Rail system with shower rail right

Rail system with shower rail right

AXESS Rail system 35015170201, with shower rail right, 850/1150/1301 mm, silver anodized
技术规格
  • 唯一参考35015170201
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-07-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1301
  • 宽度 (mm)1150
  • 深度 (mm)80
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)7.34
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers