发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
主页
类别
门
工业门
500 series fixed shelters
供应地区: 美国
Kling
关注
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
500
产品系列
Loading system
产品组合
Door Seals
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-11-27
版本号
1
高度 (mm)
600
宽度 (mm)
2030
链接
链接
产品网址
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
安装说明
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
相关
相关
主材料
钢
次要材料
铝
设计国家/地区
匈牙利
制造国家/地区
匈牙利
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 工业门
IFC 分类
门
UNSPSC 名称
Doors
UNSPSC 代码
301715
类似产品
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
下载
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
下载
The Cookson Company
Rolling Counter Door
下载
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
下载
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
下载
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
下载