发布您的产品
PAL-150
Kling

PAL-150

PAL150N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made.
技术规格
  • 唯一参考pal150
  • 产品系列Industrial doors
  • 产品组合Fast-moving PVC doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3000
  • 宽度 (mm)2500
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区匈牙利
  • 制造国家/地区匈牙利
分类
  • BIMobject 类别门 - 工业门
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715