发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
主页
类别
门
工业门
STAR-250N fast-moving PVC doors
供应地区: 美国
Kling
关注
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
star250
产品系列
Industrial doors
产品组合
Fast-moving PVC doors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-11-27
版本号
1
高度 (mm)
2500
宽度 (mm)
3170
链接
链接
产品网址
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
安装说明
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
相关
相关
主材料
钢
次要材料
钢
设计国家/地区
匈牙利
制造国家/地区
匈牙利
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 工业门
IFC 分类
门
UNSPSC 名称
Doors
UNSPSC 代码
301715
类似产品
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
下载
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
下载
The Cookson Company
Rolling Counter Door
下载
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
下载
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
下载
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
下载