发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
主页
类别
门
工业门
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
供应地区: 美国
Kling
关注
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
star250p
产品系列
Industrial doors
产品组合
Fast-moving PVC doors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-11-27
版本号
1
高度 (mm)
2500
宽度 (mm)
3170
链接
链接
产品网址
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
安装说明
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
相关
相关
主材料
钢
次要材料
钢
设计国家/地区
匈牙利
制造国家/地区
匈牙利
分类
分类
BIMobject 类别
门 - 工业门
IFC 分类
门
UNSPSC 名称
Doors
UNSPSC 代码
301715
类似产品
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
下载
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
下载
The Cookson Company
Rolling Counter Door
下载
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
下载
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
下载
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
下载