发布您的产品
RONDO round sink RNDX300
RONDO round sink RNDX300

    RONDO round sink RNDX300

    Round inset vanity basin, can be mounted from top or underneath, stainless steel, material thickness 1 mm, bowl diameter 300 mm, with overflow, inclusive 5/4" overflow kit without waste, stainless steel lugs for underneath mounting are included. Dimensions 339 x 160 mm (D x H) Outcut diameter for mounting from top 319 mm Outcut diameter for mounting from underneath 290 mm Surface satin finished
    规格
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 339.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 339.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    技术规格
    • 唯一参考2000056424
    • 产品系列Wash basins
    • 产品组Wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)339
    • 深度 (mm)339
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)