发布您的产品
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
    规格
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    技术规格
    • 唯一参考2000090057
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合Paper towel dispensers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)513
    • 宽度 (mm)324
    • 深度 (mm)112
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)3.39
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 说明Paper towel dispensers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙