Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 南非 |
俄罗斯 | 美国 | |||
克罗地亚 | ||||
匈牙利 | ||||
卢森堡 | ||||
塞尔维亚 | ||||
奥地利 | ||||
德国 | ||||
意大利 | ||||
拉脱维亚 | ||||
捷克共和国 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | ||||
比利时 | ||||
法国 | ||||
波兰 | ||||
爱尔兰 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
瑞典 | ||||
瑞士 | ||||
立陶宛 | ||||
罗马尼亚 | ||||
芬兰 | ||||
英国 | ||||
荷兰 | ||||
西班牙 |