发布您的产品
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601

    Mirror CHRH601

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 mm (W x H)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    技术规格
    • 唯一参考2000056956
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)500
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)1
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)2.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲