发布您的产品
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    规格
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    技术规格
    • 唯一参考2000102675
    • 产品系列Water management
    • 产品组Complementary parts water management
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)80
    • 宽度 (mm)72
    • 深度 (mm)56
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.16
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 说明Manual control switches
    • OmniClass 编号23-35 37 25
    • OmniClass 标题Key Lock Switches

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲