发布您的产品
Toilet roll holder CHRX675
Toilet roll holder CHRX675

    Toilet roll holder CHRX675

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 2 mm, cylinder lock with Franke standard key, for 1 roll with max. Ø 140 mm, thief protected spindle, controlled paper consumption due to spindle stop mechanism, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 150 x 100 x 130 mm (W x H x D)
    规格
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      100.00 mm
      Overall width      150.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      140.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技术规格
    • 唯一参考2000057143
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合WC-roll holders
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)100
    • 宽度 (mm)150
    • 深度 (mm)130
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)0.57
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙