发布您的产品
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Swingable mirror for wall mounting, mirror and brackets stainless steel, mirror with a reflective polished surface, brackets surface satin finished, material thickness mirror 8 mm, material thickness brackets 4 mm, reinforced with polystyrene plate and hidden fixings, reinforced 1.5 mm stainless steel bracket on backside, swingable due to premounted lever, lever can be mounted right or left, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    技术规格
    • 唯一参考2000057509
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-02-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)500
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)74
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)7.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙