发布您的产品
RODAN waste bin RODX605EE
RODAN waste bin RODX605EE

    RODAN waste bin RODX605EE

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, cylinder lock with Franke standard key, mounting with in-wall frame, includes stainless steel screws and dowels.

    Approx. 23 liter capacity, full recessed version
    Dimensions 410 x 690 x 171 mm (W x H x D)

    规格
    • Bag holder      Optional
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    技术规格
    • 唯一参考2000101344
    • 产品系列Accessories
    • 产品组合Waste bins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)690
    • 宽度 (mm)410
    • 深度 (mm)171
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)8.32
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 垃圾桶
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 说明Waste bins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙