发布您的产品
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl with dimensions, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    技术规格
    • 唯一参考2000057556
    • 产品系列Catering
    • 产品组合Catering sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)432
    • 宽度 (mm)1400
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)20
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 说明Kitchen sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙