发布您的产品
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    技术规格
    • 唯一参考2000057979
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Hooks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)38
    • 宽度 (mm)18
    • 深度 (mm)60
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)0.13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 说明Clothes hooks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲