发布您的产品
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    Cleaner sink wash basin combination, free standing or for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with diameter 360 x 272 x 135 mm, without overflow, 1 1/4" flat perforated waste, inclusive tap hole top right, sink with diameter 420 x 350 x 180 mm and revolving channel, 1 1/2" domed waste, drainage centric, inclusive stainless steel folding grid with rubber bumps, removable inspection cover, feet height adjustable. Dimensions 500 x 880 x 570 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      880.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      420.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Right
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Siphon diameter      DN 32
      upper edge of basin height      880.00 mm
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    技术规格
    • 唯一参考2000071907
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Cleaners sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)880
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)570
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区英国
    • 净重 (Kg)18.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙