只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
RONDA triple washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80 °C). Colour Alpine white. With three seamless round bowls, flattened out at the rear, without overflow. Mounting on washbasin back panel. Rear contoured edge. Three-sided apron 60 mm (H). With tap holes 35 mm (D). Mounting material included.
Dimensions 2100 x 125 x 530 mm (W x H x D)
Bowl dimensions 540 x 90 x 380 mm (W x H x D)
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 南非 |
俄罗斯 | 美国 | |||
克罗地亚 | ||||
匈牙利 | ||||
卢森堡 | ||||
塞尔维亚 | ||||
奥地利 | ||||
德国 | ||||
意大利 | ||||
拉脱维亚 | ||||
捷克共和国 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | ||||
比利时 | ||||
法国 | ||||
波兰 | ||||
爱尔兰 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
瑞典 | ||||
瑞士 | ||||
立陶宛 | ||||
罗马尼亚 | ||||
芬兰 | ||||
英国 | ||||
荷兰 | ||||
西班牙 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。