发布您的产品
RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 10 to 30 cm, cable and plug not included. Connection voltage 230 V, 50 Hz Total power 2200 W Heater 2100 W Motor 100 W Motor min 2850 U/min Air volume 274 m³/h Air velocity 15.5 m/s Dimensions 314 x 215 x 163 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    技术规格
    • 唯一参考2000090055
    • 产品系列Dryers
    • 产品组合Hand dryers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-09-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)215
    • 宽度 (mm)314
    • 深度 (mm)163
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)7.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 说明Hand driers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙