发布您的产品
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0 星(最高 5 星)4.0(9 评价)
    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with dimensions 420 x 400 x 170 mm, rounded edges, 1 1/2" plug waste, drainage back right, 40 mm rear upstand, inclusive stainless steel screws and dowels. Without folding grid Dimensions 500 x 215 x 400 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    技术规格
    • 唯一参考2000090080
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Cleaners sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)215
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区芬兰
    • 制造国家/地区芬兰
    • 净重 (Kg)4.44
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 说明Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 19 19
    • OmniClass 标题Service Sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙