发布您的产品
Stand drain F832V
Stand drain F832V

    Stand drain F832V

    Floor standing cleaners sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 450 x 250 mm, bowl with revolving channel, without tap ledge and 50 mm rearupstand, 1 1/2" plug waste with stainless steel overflow tube, drainage back left, inclusive stainless steel folding grid with rubber bumps, underframe with 300 mm aprons, cross stud on backside for better stability, 650 mm working height, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm. Floor standing janitorial unit for screwing.
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    技术规格
    • 唯一参考2000100061
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Cleaners sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)700
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)598
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)24.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙