发布您的产品
SIRIUS workroom sink SIRX751
SIRIUS workroom sink SIRX751

    SIRIUS workroom sink SIRX751

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 1000 mm
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      920.00 mm
      Overflow Standpipe      overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes  Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket  No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    技术规格
    • 唯一参考2000100068
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Multi purpose sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-02-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)800
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)24
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙