发布您的产品
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Shoe- and boot-cleaning-unit for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 40 x 40 mm feet, waste turnable, inlet diameter 1/2". 1 washing place, include sludge trap fitting, hand brush with lever activation and sump bucket with siphon Dimensions 700 x 500 x 600 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    技术规格
    • 唯一参考2000100354
    • 产品系列Special cleaning units
    • 产品组合Shoe and boot cleaning units
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-09-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)500
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)25.4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙