发布您的产品
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Stainless steel, working height 900mm including commercial sink. Apron 300 mm deep on all sides. Four adjustable feet. Underframe in supply fragmented.

    Dimensions 1040 x 870 x 518 mm (W x H x D)
    for BS351 and BS352

    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    技术规格
    • 唯一参考2000100784
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Complementary parts utility sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)870
    • 宽度 (mm)1040
    • 深度 (mm)518
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)14.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 说明Sink supports

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙